HC-STA-B24-SHWSC-2SSM40-ELC-AL
-
Boîtier
1082597
Embase en saillie B24, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M40, hauteur: 84,7 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour eléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Embase en saillie |
Application | Standard |
Type | B24 |
Nombre de sorties de câble | 2 |
Type de presse-étoupe | 2x M40 |
Capot de protection | oui |
Sortie du câble | latérale |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 84,7 mm |
Longueur | 144 mm |
Diamètre de perçage | 5,5 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Verrouillage) |
V0 (Capot de protection) | |
Matériau du joint | NBR, conducteur |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
Matériau du capot de protection | PC |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 2x M40 |
Type de verrouillage | Étrier |
Couple de serrage | 2 Nm ... 3 Nm (pour vis de fixation M5 de l'embase en saillie) |
Instructions de montage | Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis. |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 (avec capot de protection fermé) |
IP67 (à l'état enfiché) | |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1082597 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7APB |
Product key | AF7APB |
GTIN | 4055626816333 |
Poids par pièce (emballage compris) | 427,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 442,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411167
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411192
-
HC-B24-SP-CBK - Joint profilé 1411482
-
HC-STA-B24-SL-PLBK - Etrier de boîtier 1412885
-
HC-B24-BC-HI-PLBK - Capot de protection 1407695
-
HC-STA-B24-DC-PL - Capot de protection 1421103
-
WP-G HF IP66 M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240901
-
WP-G HF IP69K M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240887
-
WP-GA HF IP66 M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240929
-
WP-GA HF IP69K M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240915
-
WP-GR HF IP66 M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240957
-
WP-GR HF IP69K M40 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240943
-
WP-G PP HF M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241001
-
WP-GT PP HF M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241015
-
WP-G BRASS IP40 M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241050
-
WP-GT BRASS M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241036
-
WP-G BRASS IP65 M40 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241064
Avantages
Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2