HC-STA-B06-SHWS-2SSM32-ELC-AL - Boîtier
1082559

Embase en saillie B6, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M32, hauteur: 74,8 mm, presse-étoupe: sans, Standard

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques