Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PTFIX 6X10/S BU - Bloc distributeur
1082388

Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 57 A, nombre de connexions: 6, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 10 mm2, section : 0,5 mm2 - 16 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Gain de temps jusqu'à 80 % grâce aux blocs prêts à monter sans pontage manuel
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal