STEP-UPS/24DC/24DC/3/46WH - Alimentation secourue
1081430

Alimentation secourue avec module de batterie intégré. Le module de batterie STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH peut être commandé séparément.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Alimentation stable de consommateurs sensibles grâce à la tension de sortie régulée
Sécurité grâce au circuit de protection intégré et à la surveillance de la température de l'accumulateur d'énergie
Installation rapide et simple grâce à la batterie intégrée
Fin du fonctionnement sur batterie via contact à distance
Montage flexible par encliquetage sur le rail DIN ou vissage sur des surfaces planes