WMT (15X4)RL - Repère de câble
1080099

Repère de câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 45 mm, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 6000, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La gamme de repérage avec matériau en rouleau WMT ... comprend des repères pour le repérage des conducteurs avec manchons de repérage du système PATG/PATO ...
En raison de leur forme spécifique, les étiquettes enfichables WMT ...ont maintenues fermement dans le manchon après leur insertion
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques