Le module à relais est particulièrement adapté pour activer des charges capacitives élevées, tels que p. ex. les lampes à LED. Les ballasts montés sur les lampes à LED présentent souvent des pointes de courant d'appel extrêmement élevées, qui soudent les contacts des relais classiques. Avec le contact en tungstène, il est possible d'activer en toute sécurité des courants d'enclenchement jusqu'à 800 A.
PLC-RPT- 24DC/ 1ICT/ACT
-
Module à relais
1078683
PLC-INTERFACE pour courants d'appel élevés, comprend le bloc de jonction de base PLC-BPT.../1 IC/ACT à raccordement Push-in et un relais miniature enfichable pour montage sur rail DIN NS 35/7,5, courant d'appel max. jusqu'à 800 A, 1 contact NO, tension d'entrée 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | Pour les tensions supérieures à 250 V (L1, L2, L3) entre les blocs de jonction de même type de modules voisins, il faut utiliser le séparateur PLC-ATP. On effectuera alors un pontage avec FBST 8-PLC... ou FBST 500.... |
Information pour le fonctionnement | Il faut insérer le séparateur PLC-ATP en cas d'isolement sécurisé entre modules voisins. |
Instructions de montage | Le séparateur PLC-ATP doit être placé aux deux extrémités de chaque barrette de raccordement PLC. |
Information pour le fonctionnement | La protection contre les contacts accidentels de l'article doit être vérifiée par le concepteur de l'installation (pour les tensions > 25 V AC/60 V DC). Il s'agit d'un appareil encastré sans protection contre les contacts directs. |
Type de produit | Module à relais |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Application | courants d'enclenchement élevés |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
Propriétés d'isolation: Normes / Spécifications | |
Isolant | Isolement sécurisé, isolation renforcée |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,43 W |
Tension d'essai (Bobine/contact) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., bobine/contact) |
Normes / Spécifications | |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Côté excitation | |
Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée | 20,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
Tension nominale (relais électromécanique enfiché) | 24 V DC |
Sortie de couplage de l'entraînement | monostable |
Entraînement (polarité) | polarisé |
Courant d'entrée typique pour UN | 18 mA |
Temps d'amorçage typique | 8 ms |
Temps de retombée typique | 10 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité |
Parafoudre basse tension; Diode de roue libre | |
Témoin de présence de la tension de service | LED jaune |
Commutation | |
Type de contact | 1 contact NO |
Type du contact de commutation | Contact simple |
Remarque sur le contact de commutation | avec contact en tungstène |
Matériau des contacts | AgSnO |
Remarque | Contact principal en argent oxyde d'étain(AgSnO2) : contact de pré-coupure en tungstène |
Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
Tension de commutation minimale | 12 V (100 mA) |
Intensité permanente limite | 6 A |
10 A (La valeur est admissible quand les deux raccordements 13, les deux raccordements 14 et les deux raccordements BB sont pontés.) | |
Courant d'appel maximum | 165 A (20 ms) |
800 A (200 µs) | |
Courant de commutation minimal | 100 mA (12 V) |
Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 144 W (Pour 24 V DC, tenir compte du déclassement du contact) |
58 W (à 48 V DC) | |
48 W (à 60 V DC) | |
50 W (à 110 V DC) | |
80 W (à 220 V DC) | |
1500 VA (pour 250 V AC) | |
Puissance de coupure (charge ohmique) maximale pontée | 240 W (Avec 24 V DC, la valeur est admissible quand les deux raccordements 13, les deux raccordements 14 et les deux raccordements BB sont pontés.) |
2500 VA (Avec 250 V AC, la valeur est admissible quand les deux raccordements 13, les deux raccordements 14 et les deux raccordements BB sont pontés.) | |
Puissance de commutation minimale | 1200 mW |
Pouvoir de coupure | 2 A (à 24 V, DC13) |
0,2 A (à 110 V, DC13) | |
0,2 A (à 250 V, DC13) | |
6 A (à 24 V, AC15) | |
6 A (à 120 V, AC15) | |
6 A (à 250 V, AC15) |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Embout simple) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Embout TWIN) | |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 14 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 94 mm |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier) | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (Relais) | RT II (Relais) |
Indice de protection (Socle pour relais) | IP20 (Socle pour relais) |
Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
UKCA | |
Certificat | Conformité UKCA |
Homologation construction navale | |
Certificat | TAE0000196 |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibration | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM |
Directive basse tension | Conformité à la directive NS |
Normes / Spécifications | |
Normes/Prescriptions | CEI 60947-5-1 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 1078683 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | DK62B6 |
Product key | DK62B6 |
GTIN | 4055626794259 |
Poids par pièce (emballage compris) | 71,63 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 71,63 g |
Numéro du tarif douanier | 85364190 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 7f145640-63ff-4b56-9f8f-50874f8c7ea2 |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Pont enfichable unique 2967691
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Raccordement du système 2299660
-
PLC-V8L/FLK14/OUT/M - Raccordement du système 2304306
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
ZB 12 CUS - Ruban de repérage ZB 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824613
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
REL-MR- 24DC/ 1ICT - Relais individuels 2987338
Avantages
Raccordement direct du conducteur de retour de charge grâce aux variantes d'actionneur
Intégration aisée au système de câblage grâce à l'adaptateur V8
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Courant d’enclenchement max. : 800 A
Ponts enfichables fonctionnels
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2