HC-Q-I-RJ45-AD-PC-M
-
Élément de contact
1077120
Élément de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Mâle, 50 V, 1 A, application: Données, Adaptateur pour câble de jonction
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Utilisez les câbles de jonction de la liste d'accessoires. |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Série | HC-Q |
Application | Données |
Type | D7 |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Largeur | 21 mm |
Hauteur | 20,5 mm |
Longueur | 21 mm |
Technologie de raccordement | |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) |
Tension de référence (III/3) | 50 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 1 A |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Référence | 1077120 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ABJ |
Product key | AF7ABJ |
GTIN | 4055626788838 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 5,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Câble de jonction 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413166
-
HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Élément de contact 1422590
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2