G-CCS-M25-M66N-PNES-BK
-
Presse-étoupe
1076600
Presse-étoupe en plastique avec joint fendu, pour connecteur avec câble déjà confectionné, IP66, filetage de raccordement M25, largeur intérieure : 18,2 mm, diamètre extérieur du câble : 3 mm ... 6 mm
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1