SOL-ES-PRO-MT - Capteur
1074983

Le capteur de température des panneaux photovoltaïques de marque Lambrecht Meteo GmbH comprend un convertisseur Modbus Pt 100 et un capteur de température Pt 100. La valeur mesurée est disponible via Modbus/RTU (RS-485).

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Conforme à la norme CEI 61724-1, Classe A (précision maximale)
Registre de configuration automatique pour mise en service plug-and-play
Réglage facile de l’adresse Modbus avec un commutateur de codage rotatif