LS-EMLSP (70,8X40) WH - Repères pour appareils
1069847

Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: coller, visser, riveter, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 40 mm, largeur du champ de texte: 70,8 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage d'appareils à coller avec trous de fixation supplémentaires
Repères pour appareils préconfectionnés au format Lasersheet éprouvé pour un positionnement optimal dans l'appareil de repérage