UK 10,3-HESI A 1500V - Bloc de jonction-fusibles
1069842

Bloc de jonction-fusibles, type de fusible: Verre / Céramique / ..., type de fusible: gG / gPV / 10,3 x 85, tension nominale: 1500 V DC, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, section :  2,5 mm2- 25 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour cartouches fusibles 10 x 85 gPV, suivant CEI 60269-6
Porte-fusible pour la protection de phases PV 1500 V DC