Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - Pince à sertir
1069228

Pince à sertir, pour contacts roulés CK 1,6-ER... OIC, section : 0,14 ... 2,5 mm2. Verrouillage forcé déverrouillable, sertissage parallèle précis, entrée de face, sertissage B, avec aide au positionnement

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

L'aide au positionnement intégrée veille au positionnement exact des contacts
Les matrices précises assurent une qualité constante lors du traitement des contacts.
Suites de mouvements parallèles des matrices pour des résultats de sertissage symétriques et optimaux
Grande force de sertissage avec peu de force manuelle
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes