HC-M-08-EMC-DSUB-M
-
Connecteur
1066082
Connecteur, nombre de pôles: 8, contacts de puissance: 0, contacts de commande: 8, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 5 A, 0,09 mm2 ... 0,52 mm2, diamètre extérieur du câble:3 mm ... 9,5 mm, application: Données/Signaux
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Commander séparément les contacts à sertir CUC-DSC-C1BAU-S/DSC... |
Généralités | Le potentiel du boîtier du connecteur CEM est isolé de celui du boîtier du connecteur pour environnement sévère |
Généralités | Colliers de serrage pour la zone de serrage de 3 mm à 6 mm et de 6 mm à 9,5 mm |
Généralités | Compatible avec la référence : 1417374 HC-M-02-EMC-M |
Type de produit | Montage CEM modulaire |
Série | HC-M-EMV |
Application | Données/Signaux |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | 8 |
Numérotation des contacts | 1 - 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Nombre de contacts de puissance | 0 |
Nombre de contacts de commande | 8 |
Type de matériau du contact | tourné |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 48 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 5 A |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5e |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,09 mm² ... 0,52 mm² |
Section raccordable AWG | 28 ... 20 |
Dessin coté |
|
Hauteur | 15,5 mm |
Longueur | 46,2 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Diamètre de contact | 1 mm |
Matériau Conducteur extérieur | Alliage au zinc |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PC |
Diamètre extérieur du câble | 3 mm ... 9,5 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Instructions de montage | Pour le montage/démontage des contacts, le porte-contacts rond peut être séparé au milieu. Démontage du connecteur du module en plastique à l'aide de l'outil référence : 1678635 HC-M-EMV-KON-EWZ |
Référence | 1066082 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACB |
Product key | AF7ACB |
GTIN | 4055626728889 |
Poids par pièce (emballage compris) | 31,976 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31,976 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
HC-M-02-EMC-M - Module à élément de contact 1417374
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - Contact à sertir SUB-D 1418784
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Contact à sertir SUB-D 1418786
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-08-EMC-DSUB-F - Connecteur 1066080
-
CRIMPFOX-TC MP - Pince à sertir avec afficheur numérique 1212510
-
HC-M-EMV-KON-EWZ - Outil de déverrouillage 1678635
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2