Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CBMC E4 24DC/1-4A S-R - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
1065727

Disjoncteur d'appareil électronique multicanal pour la protection de quatre récepteurs à 24  V  DC en cas de surcharge et de court-circuit. Avec sortie d'état, entrée de remise à zéro et dispositif de verrouillage électronique des intensités nominales réglées. Pour une installation sur des rails DIN.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Remplacement aisé des appareils sans nouvelle planification grâce au format compact et au réglage individuel
Circuits électriques réglables sans outil grâce à la commande à bouton unique des boutons à LED
Possibilités accrues de commande et de diagnostic grâce à une sortie d'état intégrée et une entrée de remise à zéro
Protection optimale des câbles et des capteurs ainsi que des courants électriques NEC de classe 2, grâce à un fusible de sortie interne supplémentaire
Protection fiable contre toute modification accidentelle des valeurs de courant grâce au verrouillage électronique
Récupération immédiate de l'état de fonctionnement grâce aux LED d'état aux couleurs des feux tricolores