TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Parafoudre
1064665

Parafoudre basse tension comprenant une fiche de protection et un élément de base, à indicateur d'état intégré, destiné à un circuit de signalisation à 3 fils, à sécurité intrinsèque et libre de potentiel de terre, compatible HART. Utilisable dans des circuits sécurisés jusqu'à SIL 3.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
Surveillance permanente des parafoudres et indicateur d'état mécanique avec signalisation à distance en option
Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure
Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection