Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PLC-LOGIC-KIT-BM2 - Kit
1064629

Kit PLC logic, composé de : module logique de base enfichable (BM2) et huit bornes de relais avec raccordement Push-in (1 inverseur, 250 V AC/DC, max. 6 A)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit