BWP 2102W - Écran web
1060630

Écran web, 25.9 cm / 10.2"-TFT ecran (résistive analogique), 1024 x 600 pixel(s) (WSVGA), 16,7 millions de couleurs, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1 USB hôte 2.0, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Navigateur QT, sans système de bus.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles