ECS-B-122X109-S-UV -V GY
-
Boîtier électronique
1054708
Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage à vis. Indice de protection IP66/IP67/IP68/IP69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : gris (7042), largeur : 164 mm, hauteur : 116 mm, profondeur : 64 mm
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés de différentes épaisseurs, pour une grande variété d'utilisations
Membrane de compensation de pression intégrée pour des pressions ambiantes variables
Accessoires en option pour montage mural ou sur poteau
Connectique pour C.I. éprouvée
Protection intégrée contre les manipulations
Protection efficace de l'électronique des influences environnementales thermiques et mécaniques
Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur