VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40049992Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00004G2UL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs rigides uniquement | 600 V | 20 A | - 14 | |
plusieurs fils avec embout | 600 V | 20 A | - 14 |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Conducteurs souples uniquement | 600 V | 15 A | - 14 | |
Conducteurs rigides uniquement | 600 V | 16 A | - 14 | |
plusieurs fils avec embout | 600 V | 16 A | - 14 |