DNV
Identifiant de lhomologation: TAE00002TT-05Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-62701Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644BV
Identifiant de lhomologation: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40047797cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
Groupe utilisateur B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur C | ||||
150 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur F | ||||
500 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Groupe utilisateur D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |