PTFIX 18X1,5-NS35 BU - Bloc distributeur
1046950

Bloc distributeur, pontage interne, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 18, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Encombrement réduit grâce à une forme compacte