PTFIX 4X1,5 GY - Bloc distributeur
1046608

Bloc distributeur, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Possibilités idéales de vérification à chaque borne grâce aux orifices de contrôle
Répartition du potentiel peu encombrante grâce à des micro-répartiteurs de potentiel très compacts
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Utilisation flexible grâce au montage direct avec couvercles à bride en accessoire
Encombrement réduit grâce à une forme compacte