LS-EMLSP (21,5X15) WH - Repères pour appareils
1045512

Repères pour appareils, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : LASER TOPMARK, TOPMARK NEO, type de montage: coller, visser, riveter, Nombre d'étiquettes: 50, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 21,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repérage d'appareils à coller avec trous de fixation supplémentaires
Repères pour appareils préconfectionnés au format Lasersheet éprouvé pour un positionnement optimal dans l'appareil de repérage