QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP - Module redondant, protégé par vernis
1043418

Module de redondance mono QUINT actif, pour montage sur rail DIN, avec vernis de protection, entrée : 12 V DC ... 24 V DC, sortie : 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, avec parafoudre basse tension intégré < 30 V DC, avec adaptateur universel de rail DIN UTA 107/30 monté

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Redondance constante jusqu'à la charge
Surveillance permanente de la tension d'entrée et de la voie de découplage
Economie d'énergie grâce au découplage avec MOSFET
Protection contre les surtensions en sortie supérieure à 30 V DC
Vernis de protection avec homologation ATEX et IECEx pour conditions environnementales extrêmes

Questions fréquemment posées


Ai-je seulement besoin d'un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP pour découpler deux alimentations ?

Non, un QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/VP est nécessaire par alimentation. À la sortie des modules S-ORING, les potentiels doivent être réunis. Ce module permet de créer une redondance n+1 de la manière la plus simple qui soit.


L'article possède-t-il un parafoudre basse tension intégré ?

Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 30 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, les bornes d'entrée sont court-circuitées en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute séc... Voir plus

Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 30 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, les bornes d'entrée sont court-circuitées en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute sécurité par l'alimentation redondante. L'erreur est signalée par le relais de contact et la LED.

Voir moins


Voir les FAQ