FL SWITCH 2416 - Industrial Ethernet Switch
1043416

Managed Switch 2000 série, 16 Ports RJ45 10/100 MBit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 70 °C, Plage de tension d'alimentation: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Plage de température élargie, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Compatible avec la norme CEI 62443-4-2

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Client DHCP, serveur DHCP (basé sur pool et basé sur port), option DHCP 82
Température ambiante de -40 °C ... 75 °C
VLAN
RSTP
MRP (client et manager)
Gestion basée sur le Web, SNMP
Mémoire de configuration
Mise en service et configuration faciles et rapides grâce au logiciel FL NETWORK MANAGER
Pour réseaux PROFINET et Ethernet/IP™