Coupleur SC-Simplex monomode APC, pour applications monomode et multimode, clapets métalliques de protection laser à fermeture automatique intégrés, manchon de guidage en zirkonium (céramique)
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM
-
Prolongateur FO
1041800
Prolongateur FO, design: SC, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
Précision optimisée (stabilité) grâce à l'utilisation de manchons en céramique
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Compatibilité adaptée avec les adaptateurs de rail DIN
Montage sans outil spécial
Utilisation flexible grâce au montage sur rails de support ou au montage direct