FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Prolongateur FO
1041780

Prolongateur FO, design: LC, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
Précision optimisée (stabilité) grâce à l'utilisation de manchons en céramique
Durable grâce à la conformité RoHS 2
Compatibilité adaptée avec les adaptateurs de rail DIN
Montage sans outil spécial