TC MOBILE I/O X200-4G AC - Relais SMS
1038568

Relais SMS et module de signalisation, version pour l'Europe, surveillance des valeurs numériques via le réseau de téléphonie mobile, commutation des sorties de relais à distance, communication via SMS ou connexion des données par téléphonie mobile (envoi d'e-mails, applis), tension d'alimentation 93 V ... 250 V AC

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Technologie 4G (LTE CAT1) à l'avenir assuré, utilisation simultanée des réseaux 2G bien développés (GSM, GPRS, EDGE)
Alarme par SMS sur le terrain et p.  ex. par e-mail dans la salle de contrôle
Chaîne de notification pour avertir le technicien d'entretien compétent
Alarme par SMS en cas de chute de tension
Activation gratuite par appel téléphonique
Contrôle des coûts pour les cartes prépayées
Commandes à distance pour éviter les interventions sur place : activation, commandes de configuration et envoi du journal de bord
Format compact également pour les installations domestiques (4TE, DIN 43880)
Montage sur profilé ou mural

Questions fréquemment posées


Puis-je ajouter des entrées dans le répertoire téléphonique à distance ?

L'ajout d'entrées n'est pas possible. Vous pouvez toutefois remplacer des entrées existantes par de nouvelles entrées.


Combien de contacts puis-je enregistrer dans le répertoire ?

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 contacts dans le répertoire téléphonique.


Quelles sont les méthodes de cryptage prises en charge ?

Les appareils prennent en charge TLS 1.1 et TLS 1.2 pour la communication par e-mail.


Malgré une bonne réception et un statut de réseau connecté, la communication par e-mail et par application ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais maintenant ?

L'affichage de l'intensité du signal indique uniquement l'intensité de champ pour la téléphonie et la fonctionnalité SMS. Assurez-vous que votre carte SIM prend en charge les connexions Internet. Saisissez dans les paramètres l'APN approprié pour le fournisseur d'accès concerné.


Les contenus du navigateur web ne s'affichent pas correctement. Comment améliorer l'affichage ?

Si vous configurez plusieurs appareils TC-MOBILE à la suite, d'anciennes données peuvent être stockées temporairement dans la mémoire tampon du navigateur web. Effacez la mémoire cache du navigateur ou travaillez en mode incognito.


Que faire si l'appareil ne répond pas aux SMS envoyés ?

Cause possible 1 : l'expéditeur n'a pas l'autorisation de commuter. Vérifiez dans l'appareil TC-MOBILE si l'expéditeur dispose de l'autorisation correspondante.
Cause possible 2 : les nouveaux smartphones utilisent le service RCS ou I-Message au l... Voir plus

Cause possible 1 : l'expéditeur n'a pas l'autorisation de commuter. Vérifiez dans l'appareil TC-MOBILE si l'expéditeur dispose de l'autorisation correspondante.
Cause possible 2 : les nouveaux smartphones utilisent le service RCS ou I-Message au lieu de SMS. Assurez-vous qu'aucun de ces services n'est actif lors de l'envoi du SMS.

Voir moins


Voir les FAQ