AB-PTI 16-NLS BU
-
Support
1030138
Support, profondeur: 46,8 mm, largeur: 12,2 mm, hauteur: 81,9 mm, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | avec fonction de butée |
Type de produit | Support |
Largeur | 12,2 mm |
Hauteur | 81,9 mm |
Profondeur | 46,8 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 48,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 56 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Matériau | PA |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Référence | 1030138 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE2Z1X |
Product key | BE2Z1X |
GTIN | 4055626531670 |
Poids par pièce (emballage compris) | 17,766 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 14,806 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27400607 |
ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
EK 135 - Bloc de jonction d'alimentation 0401023
-
AK 4 - Bloc de jonction 0404017
-
AK 16 - Bloc de jonction 0404033
-
AK 35 - Bloc de jonction 0404046
-
AKG 4 BU - Bloc de jonction 0421016
-
AKG 16 BU - Bloc de jonction 0423014
-
SK 8 - Bloc de jonction de blindage 3025163
-
SK 14 - Bloc de jonction de blindage 3025176
-
SK 20 - Bloc de jonction de blindage 3025189
-
SK 5 - Bloc de jonction de blindage 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809997
-
ZBF10 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825031
-
UC-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824662
-
UCT-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829679
-
TMT 10 R - Repères pour blocs de jonction 0816210
-
TMT 10 R CUS - Repères pour blocs de jonction 0824500
-
TMT (EX9,5)R - Repères pour blocs de jonction 0828295
-
US-TM 100 - Repères pour blocs de jonction 0829255
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1053001
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Barre de neutre 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Barre de neutre 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Barre de neutre 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barre omnibus de N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barre omnibus de N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barre omnibus de N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barre omnibus de N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barre omnibus de N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barre omnibus de N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barre omnibus de N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barre omnibus de N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barre omnibus de N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barre omnibus de N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barre omnibus de N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barre omnibus de N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barre omnibus de N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barre omnibus de N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barre omnibus de N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barre omnibus de N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barre omnibus de N 0402006
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2