cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
400 V | 31 A |
Connecteur de service, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 11, Section de référence: 6 mm2, coloris: gris
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | |||
C | ||||
600 V | 31 A | |||
F | ||||
400 V | 31 A |