-25 °C ... 55 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Référence
1029278
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Clé de vente
BE6114
Product key
BE6114
GTIN
4055626531342
Poids par pièce (emballage compris)
93,1 g
Poids par pièce (hors emballage)
90 g
Numéro du tarif douanier
85389099
Pays d'origine
PL
ECLASS
ECLASS-15.0
27250304
ECLASS-13.0
27250304
ETIM
ETIM 9.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
Identifiant de lhomologation: 13631
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 60425
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 60425
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
sauf exceptions mentionnées
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)