PTFIX 2X2,5 BU - Monobloc
1028068

Monobloc, Bloc de jonction de base, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: bleu

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation flexible grâce au montage sur profilé, au montage direct ou au collage
Raccordement rapide des conducteurs grâce à la technique d'insertion directe sans outil Push-in
Câblage clair grâce à onze variantes de couleurs différentes
Gain de place jusqu'à 50 % sur le profilé grâce au montage transversal