Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il sert à émettre des signaux tout-ou-rien. Les sorties sont protégées contre les courts-circuits et la surcharge.
AXL F DO16/2 2H
-
Module TOR
1027904
Axioline F, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 16, 24 V DC, 500 mA, connectique: 2 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, incl. module d'embase de bus et connecteurs Axioline F
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
LR
Identifiant de lhomologation: LR2480202TA-02PRS
Identifiant de lhomologation: TE/1020/880590/21BSH
Identifiant de lhomologation: 840RINA
Identifiant de lhomologation: ELE008423XG001ABS
Identifiant de lhomologation: 23-2449604-PDAcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E238705Functional Safety
Identifiant de lhomologation: 968/EL 711.08/23Produits compatibles
Avantages
16 sorties tout-ou-rien
24 V DC, 500 mA
Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
Diagnostic monovoie
Temps de rafraîchissement < 100 µs
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée