FL SWITCH 1001T-4POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1026937

Unmanaged PoE Switch 1000 série, 1 Port RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Ports RJ45 PoE 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP30, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 75 °C, Plage de tension d'alimentation: 18 V DC ... 57 V DC, Plage de température élargie

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

LED d'état UOP par port
Plage d'alimentation étendue : 18 ... 57 V DC
Plage de température étendue -40 °C ... +75 °C
Auto-crossing
Autonégociation
Alimentation en tension redondante
Détection automatique d'appareils alimentés en courant conformément à IEEE-Standard 802.3at ou 802.3af