CP-F 2,5-4L-Z - Boitier
1025503

Boitier, type de raccordement: Raccordement à sertir, profondeur: 26,5 mm, largeur: 5,2 mm, hauteur: 31,6 mm, nombre de pôles: 4, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Repérage possible sur chaque borne
Quatre niveaux de traversée
Pas de 5,2 mm seulement