Module SFP avec un taux de transmission des données de 1000 Mbit/s pour une longueur d'onde de 1310 nm et une longueur de transmission maximale de 10 km.
FL SFP LX10-B
-
Module média
1025401
Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 10 km avec une longueur d'onde de 1310 nm.
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 13,7 mm |
Hauteur | 8,95 mm |
Longueur | 56,5 mm |
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de montage | Insertion dans emplacement SFP |
Ethernet F.O. | |
Type de raccordement | LC |
Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
Puissance d'émission minimale | -9,5 dBm |
Puissance d'émission maximale | -3 dBm |
Sensibilité minimale du récepteur | -21 dBm |
Sensibilité du récepteur maximale | -3 dBm |
Physique de transmission | Fibres de verre monomode |
Distance de transmission | 10 km (Fibre de verre 9/125) |
Longueur d'ondes | 1310 nm |
LED de signalisation | en fonction de l'appareil Factoryline |
Nombre de voies | 1 (Monomode LC) |
Type de produit | Module SFP |
Type | Appareils Factoryline avec emplacement SFP |
MTTF | 59 Années (Telcordia SR-332, facteur température à 40 °C = 1, facteur stress à 50 % = 1, facteur environnement = 1) |
Format | SFP (Small Form-factor Pluggable) |
Fonctionnalité de base | Module SFP en tant que port FO |
Affichage d'état | via appareil Factoryline |
Support de transmission | FO |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 70 °C (pas de condensation) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (pas de condensation) |
Température du boîtier | max. 70 °C (Fonctionnement) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 95 % (pas de condensation) |
Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (Altitude 1500 mètres) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
Désignation de la norme | Sécurité des systèmes laser |
Normes/prescriptions | CEI 60825 |
Référence | 1025401 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNN613 |
Product key | DNN613 |
GTIN | 4055626517148 |
Poids par pièce (emballage compris) | 29,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 29,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19179090 |
ECLASS-15.0 | 19179090 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000310 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Conforme MSA
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2