P-CO 2-5 R10K - Fiches de composants
1020905

Fiches de composants, avec résistance de 10 kOhm pour la surveillance de la rupture de fil, pas: 5,2 mm, profondeur: 34,8 mm, largeur: 4,1 mm, hauteur: 8,9 mm, nombre de pôles: 2, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

La fiche de composants s'introduit facilement dans la ligne de pontage de deux bornes CLIPLINE complete adjacentes de pas 5,1 mm