AXC F IL ADAPT - Module d'extension API
1020304

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Détection automatique de la vitesse de transmission dans INTERBUS (500 kBit/s ou 2 MBit/s)
Possibilité de raccorder jusqu'à 63 équipements de bus local INTERBUS
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Module adaptateur d'E/S Inline conçu spécialement pour tous les PLCnext Control de la série Axiocontrol
Un grand nombre d'E/S fonctionnelles permette des solutions d'automatisation flexibles
Configurer les machines et installations existantes avec le nouvel écosystème ouvert PLCnext Technology