Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSD-S 50 OE LED RD - Élément optique
1018261

Élément allumé en permanence, 16 V DC ... 26 V DC, rouge, LED

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grande intensité de couleur et de luminosité
Durée de vie en service de la LED : 100000 h
Faible consommation
Design extérieur lisse
Indice de protection IP65