DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037BCSA
Identifiant de lhomologation: 158887Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Sortie | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Entrée | 1000 V | 100 A |
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
Sortie | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Entrée | 1000 V | 100 A | ||
E | ||||
Sortie | 1000 V | 50 A | 20 - 8 | |
Entrée | 1000 V | 100 A |