Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PML-W501 (100X48)R WH-RD - Etiquette indicatrice
1016507

Etiquette indicatrice, blanc/rouge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 100, hauteur du champ de texte: 48 mm, largeur du champ de texte: 100 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Panneau d'avertissement à coller, préimprimé en couleur
Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières
L'utilisation de rubans encreurs de grande qualité permet une impression résistante aux solvants et une utilisation en environnement industriel difficile
Dans la plage température de -50 °C ... 90 °C