PML-W400 (58/19XE)R WH-OG
-
Etiquette d'avertissement
1016499
Etiquette d'avertissement, blanc/orange, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, type de montage: collage, hauteur du champ de texte: 77 mm, largeur du champ de texte: 48000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Étiquette d'avertissement à coller, préimprimée en couleur
Étiquette en PVC ultrasouple qui s'adapte facilement aux surfaces irrégulières
Matériel sans fin qui peut être découpé avec l'unité de découpe sur l'imprimante ou manuellement avec des ciseaux sur le format en longueur désiré
L'utilisation de rubans encreurs de grande qualité permet une impression résistante aux solvants et une utilisation en environnement industriel difficile
Dans la plage température de -50 °C ... 90 °C