PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SC
-
Relais de sécurité
1015533
Relais de sécurité pour arrêt d'urgence, portes de protection, barrières immatérielles jusqu'à la limite de sollicitation SIL 3, catégorie 4, PL e, fonctionnement sur 1 ou 2 canaux, détection de courts-circuits transversaux, réarmable, temporisation de réarmement/d'excitation, de 0,2 s à 300 s, 5 circuits de validation, US = 24 V DC, bloc de jonction à vis enfichable
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Relais de sécurité |
Gamme de produits | PSRmini |
Application | Arrêt d'urgence |
Porte de protection | |
Grille de lumière | |
Commande | à 1 et 2 canaux |
Type de relais | Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Durées | |
Temps d'amorçage typique | < 50 ms (démarrage automatique) |
< 50 ms (démarrage manuel surveillé) | |
Temps d'enclenchement typique pour Us | 500 ms (pour commande A1 via Us) |
Temps de retombée typique | < 25 ms (pour le pilotage par S12 et S22 (uniquement pour les contacts non temporisés)) |
< 10 ms (pour le pilotage par A1 ; une désactivation applicative par A1/A2 n'est pas autorisée) | |
Plage de temps de retard | 0,2 s ... 300 s ±5 % (réglable pour 47/48/58) |
Temps de réactivation | < 1 s (Temps de démarrage) |
Temps de réarmement | 500 ms (suivant la sollicitation de la fonction de sécurité) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,1 W (pour US = 30 V, IL² = 108 A²) |
Durée d'enclenchement | 100 % ED |
Tension d'isolement assignée | 250 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation | Voir la fiche technique, chapitre « Coordination de l'isolement ». |
Alimentation | |
Dénomination | A1/A2 |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % / +25 % |
Courant d'alimentation de commande assigné IS | typ. 80 mA |
Consommation de puissance US | typ. 1,92 W |
Courant transitoire | typ. 28 A (Δt = 30 µs avec Us) |
Temps de filtrage | 1 ms (Pour la logique. Au niveau de A1 en cas de coupures de tension avec Us ) |
Circuit de protection | Protection de série contre l'inversion de polarité; Diode zéner bidirectionnelle |
Généralités | |
Fréquence de coupure | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Numérique: Circuit de capteur (S12, S22) | |
Description de l'entrée | Entrées de capteurs sécurisées |
Nombre d'entrées | 2 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
Courant transitoire | < 11 mA (généralt. pour US) |
Temps de filtrage | max. 3 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
min. 21 ms (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
Simultanéité | ∞ |
Fréquence de coupure | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Varistance |
Courant absorbé | < 4,5 mA (généralt. pour US) |
Numérique: Circuit de démarrage (S34) | |
Description de l'entrée | non sécurisé |
Nombre d'entrées | 1 |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 11 V DC ... 30 V DC |
Plage de courant d'entrée « 0 » signal | 0 mA ... 2 mA |
Courant transitoire | < 8,6 mA (généralt. pour US) |
Temps de filtrage | max. 1 ms (Largeur de l'impulsion test - impulsion test faible) |
min. 21 ms (Fréquence de l'impulsion test - impulsion test faible) | |
Fréquence de coupure | min. 0 Hz |
max. 1 Hz | |
Résistance totale de ligne max. autorisée | 150 Ω |
Circuit de protection | Varistance |
Courant absorbé | < 3,2 mA (généralt. pour US) |
Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
Description de la sortie | 2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel |
Nombre de sorties | 3 (sans temporisation : 13/14, 23/24/34) |
2 (temporisés : 47/48/58) | |
Type de contact | 5 circuits à fermeture |
Matériau des contacts | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
Tension de commutation | min. 12 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC (Surveiller la courbe de charges) | |
Puissance de commutation | min. 60 mW |
Courant transitoire | min. 5 mA |
max. 6 A | |
Intensité permanente limite | 6 A |
Quadr. Courant cumulé | 108 A2 (tenir compte du derating) |
Fréquence de commutation | 0,5 Hz (suivant la temporisation réglée) |
Durée de vie mécanique | 10x 106 cycles |
Fusible de sortie | 6 A gL/gG |
4 A gL/gG (pour applications à faible demande) | |
Signaler: M1 | |
Description de la sortie | PNP |
non sécurisé | |
Nombre de sorties | 1 |
Tension | env. 23 V DC (US - 1 V) |
Courant | max. 100 mA |
Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 10 ms pour Us) |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Cycle: S11, S21 | |
Description de la sortie | PNP |
non sécurisé | |
Nombre de sorties | 2 |
Tension | conforme à US |
Courant | max. 100 mA |
Courant d'appel maximum | 500 mA (Δt = 10 ms pour Us) |
Circuit de protection | Diode zéner bidirectionnelle |
Protection contre les courts-circuits | oui |
Technologie de raccordement | |
enfichable | oui |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Affichage d'état | 5 x LED Bi-Couleurs |
Largeur | 22,5 mm |
Hauteur | 112,2 mm |
Profondeur | 114,5 mm |
Couleur (Boîtiers) | jaune (RAL 1018) |
Matériau du boîtier | PA |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Catégorie d'arrêt | 0 |
1 | |
Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
Catégorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13 ; 3 A AC15, 8 760 cycles/an) |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061 | |
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | 3 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Indice de protection min. du lieu de montage | IP54 |
Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 60 °C (tenir compte du derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Hauteur d'utilisation | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
Humidité max. admise (stockage/transport) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Humidité de l'air max. admissible (service) | 75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation) |
Choc | 10 g (fonctionnement), 15 g (transport) |
Vibrations (service) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Repérage | Conformité CE |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Voir courbe de derating |
Position de montage | vertical ou horizontal |
Référence | 1015533 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNA181 |
Product key | DNA181 |
GTIN | 4055626496740 |
Poids par pièce (emballage compris) | 254,53 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 155,43 g |
Numéro du tarif douanier | 85371098 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 3bb6380a-3506-4e07-921f-eefa21a54032 |
Produits compatibles
Avantages
Jusqu'à la cat. 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et SIL 3 selon la norme EN CEI 62061
Largeur de boîtier de seulement 22,5 mm
Commande à 1 ou 2 canaux
5 circuits à fermeture, 1 sortie de signal numérique
Activation surveillée manuellement et automatique dans un appareil
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2