DNV
Identifiant de lhomologation: TAE000037SUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 21 A | - 14 |
Élément de contact, nombre de pôles: 46+PE, taille: B24, contacts de puissance: 46, contacts de commande: 0, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 21 A | - 14 |