PMM (EX40)R - Étiquette magnétique
1014312

Étiquette magnétique, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: fixation magnétique, Nombre d'étiquettes: 1, longueur de rouleau: 15 m, hauteur du champ de texte: 40 mm, largeur du champ de texte: 15000 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les étiquettes magnétiques sur rouleau constituent une solution de repérage personnalisée et flexible, par ex. pour l'identification de stockage
Haut pouvoir adhérent
Le ruban magnétique flexible adhère également aux objets ronds dès 12 mm de rayon
Ruban magnétique recouvert d'un film polyester
Etiquettes magnétiques, vierges