PML-T104 (26X280)R
-
Repère pour conduite
1014235
Repère pour conduite, Rouleau, jaune/rouge, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: préimprimé, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 250, hauteur du champ de texte: 26 mm, largeur du champ de texte: 280 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Repère pour installation |
Domaine d'application | Étiquettes pour conduites |
Marquage de la tuyauterie selon la norme DIN 2403 | |
Type | Rectangle |
Repérage | |
Nombre d'étiquettes | 250 |
Repérage | préimprimé |
Largeur | 280,00 mm |
Hauteur | 26,00 mm |
Profondeur | 0,08 mm |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Epaisseur film | 50 µm |
Adhésif | Acrylate |
Couleur | multicolore |
jaune (RAL 1018) | |
rouge (RAL 3001) | |
Matériau embase | Polyester |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Indélébilité des inscriptions | |
Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Faculté de conservation | 2 ans |
Type de montage | collage |
Référence | 1014235 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | BG2611 |
Product key | BG2611 |
GTIN | 4046356784313 |
Poids par pièce (emballage compris) | 493,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 570 g |
Numéro du tarif douanier | 39199080 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200202 |
ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
THERMOMARK E.300 D - Imprimante à transfert thermique 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Imprimante à transfert thermique 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Imprimante à transfert thermique 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Imprimante à transfert thermique 1472379
-
PML-GHS100 (13X13)R - Étiquette substance dangereuse 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse 1014290
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Imprimante à transfert thermique 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Imprimante à transfert thermique 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Imprimante à transfert thermique 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Imprimante à transfert thermique 5146231
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Ruban encreur 0800687
-
PML-GHS101 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014270
-
PML-GHS102 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014288
Avantages
Repères pour conduits à coller, vierges
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Repérage de conduits selon DIN 2403
En combinaison avec les étiquettes pour matières dangereuses PML-GHS, l'identification selon la Gefahrstoffverordnung (GefStoffV ou Réglementation sur les matières dangereuses) est possible
Adhérence élevée
Les pointes de flèches finement perforées permettent de retirer facilement les pointes inutiles
Grande résistance aux températures élevées
Groupe 4 (gaz inflammables)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2