Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

KMK UV (40X17) - Porte-repères pour câbles
1014109

Porte-repères pour câbles, transparent, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: ≥ 9 mm, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repère de câbles en plastique pour étiquettes enfichables, pour montage avec collier serrant
Repère de câbles en plastique pour l'identification et le regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur
Les repères sont pourvus d'œillets et fixés à l'aide de colliers serrants
L'étiquette imprimée est protégée contre les impuretés par le cache de protection