PATG HF 3/10
-
Repères pour fils
1014056
Repères pour fils, transparent/noir, vierge, plage de diamètre de câble: 4 ... 7 mm, type de montage: enfilage, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 10 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble porte-repère |
Largeur | 10 mm |
Hauteur | 8,9 mm |
Profondeur | 9,1 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 4 mm ... 7 mm |
Champ de texte | |
Largeur du champ de texte | 10 mm |
Hauteur du champ de texte | 4 mm |
Couleur | multicolore |
transparent | |
noir (RAL 9005) | |
Matériau | TPU |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Composants | exempts de silicone, d'halogène et de cadmium |
Diamètre extérieur du câble | 4 mm ... 7 mm |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Résultat | Essai réussi |
Résistance aux UV | |
Spécification de contrôle | ISO 4892-2:2013-03 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Méthode | Rayonnement artificiel avec lampes à arc au xénon |
Résistance à la température | |
Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
Durée du contrôle | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi |
Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
Durée du contrôle | 168 h |
Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
Essence [CAS n° 64742-49-0] |
Essai réussi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
IRM 901 | Essai réussi |
IRM 902 | Essai réussi |
IRM 903 | Essai réussi |
Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
Résultat | Essai réussi |
Degré climatique | AHT 1,0 S |
Cycles | 2 |
Essai au brouillard salin | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Résultat | Essai réussi |
Durée du contrôle | 96 h |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Faculté de conservation | 2 ans |
Normes | |
Normes/Prescriptions | EN 45545-2 |
Type de montage | enfilage |
Référence | 1014056 |
Conditionnement | 500 Unité(s) |
Commande minimum | 500 Unité(s) |
Clé de vente | BG221A |
Product key | BG221A |
GTIN | 4046356779432 |
Poids par pièce (emballage compris) | 0,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Repère pour conducteur 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Repère pour conducteur 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Repère pour conducteur 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Repère pour conducteur 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Repère pour conducteur 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Repère pour conducteur 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Repère pour conducteur 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Repère pour conducteur 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Repère pour conducteur 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Repère pour conducteur 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Repère pour conducteur 0819385
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Repère pour conducteur 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Repère de câble 0825360
Avantages
Le manchon PATG HF... est un porte-repère imperdable
Ces systèmes de repérage des conducteurs se composent de porte-repères et d'étiquettes.
Des homologations complètes garantissent une utilisation universelle
L'utilisation de plastiques de haute qualité permet de répondre aux exigences élevées de l'industrie ferroviaire et automobile
Le repérage est réalisé avec les étiquettes UCT‑WMT ... et UC-WMT ...
appropriées
En raison des propriétés de la matière plastique des PATG HF..., il est nécessaire de repérer les UC-WMT... avec un support de repérage de haute qualité à l'aide de la BLUEMARK...
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2