Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PRT-PV-P-1500/20-550 - Parasurtenseur de type 2
1013424

Parafoudre pour installation compacte sur circuit imprimé, conformément à type 2/classe II, pour systèmes à tension bipolaire de 1500 V DC et contact de télésignalisation intégré dans chaque connecteur, indicateur d'état sur le module

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Faible encombrement grâce aux produits miniaturisés
Surveillance permanente des fonctions grâce à un contact de télésignalisation intégré
Respect des normes actuelles avec parafoudre basse tension pour circuits imprimés (PCB)