KMK 3
-
Repères pour câbles en plastique
1005211
Repères pour câbles en plastique, transparent, vierge, plage de diamètre de câble: 16 ... 35 mm, type de montage: Montage avec collier serrant, hauteur du champ de texte: 17 mm, largeur du champ de texte: 40 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Repère de câbles en plastique pour l'identification et le regroupement de conducteurs et de câbles à l'intérieur
Services d'impression : Phoenix Contact imprime toutes les étiquettes pour repères pour câble en plastique individuellement selon vos besoins.
L'étiquette imprimée est protégée contre les impuretés par le cache de protection